No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827231072

AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-DIM 1827231072

136,09 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Tipo
Manómetro de membrana
modelo de brida
modelo de brida
mirilla de inspección
Poliestireno
Posición de montaje
vertical
ATEX
adecuado para ATEX
Valor de escala
0.1
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
0.5 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
0.5 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Negro
Color gama de presión diferencial
Rojo, Verde
Color de fondo
Blanco
Color de la aguja
Negro
Peso
0.127 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material mirilla de inspección
Poliestireno
Material juntas
Acrilonitrilo butadieno estireno

Documentos y dibujos