AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020083

12,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-080-100-SN1-SN2

Para serie
TRB, TRR
Cilindro-Ø mín.
80 mm
Cilindro-Ø máx.
100 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.018 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros