No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020082

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020082

9,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-050-063-SN1-SN2

Para serie
TRB, TRR
Cilindro-Ø mín.
50 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.013 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos