AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020081

9,36 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-032-040-SN1-SN2

Para serie
TRB, TRR
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.015 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros