AVENTICS-1827020076

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020076

55,63 €
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-125-125-RB1

Para serie
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
125 mm
Cilindro-Ø máx.
125 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.075 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos