AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020069

8,62 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-MNI-025-025-SN1-SN2

Para serie
MNI
Cilindro-Ø mín.
25 mm
Cilindro-Ø máx.
25 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.025 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros