AVENTICS-1827020057

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020057

9,98 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-050-063-RB1

Para serie
TRB
Cilindro-Ø mín.
50 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.035 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos