No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827009639

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS1-CLS 1827009639

21,05 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL1-CLS-PNB-HO

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente de PC sin cesta de protección
Filtro de volumen de recipiente
16 cm³
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Certificados
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.085 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos