AVENTICS-1827002304

AVENTICS™ Charnela trasera MP2, Serie CM1 1827002304

52,54 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

MP2-KPZ-D50MM

Para serie
KPZ
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos