AVENTICS-1827002296

AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827002296

46,03 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF1-050

Diámetro de émbolo
50 mm
Peso
0.66 kg
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero