AVENTICS-1827002046

AVENTICS™ fijación de pivotes oscilantes MT5, MT6, Serie CM1 1827002046

107,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MT5-063-M1-A

Versión
para la fijación en la tapa o la base del cilindro
Para serie
CCI, CVI, PRA/TRB
Diámetro de émbolo
63 mm
Ø del pivote
20 mm
Peso
1.1 kg
Material carcasa
Hierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos