AVENTICS™ fijación de pivotes oscilantes MT5, MT6, Serie CM1 1827001609

71,15 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MT5-032-M1-A

Versión
para la fijación en la tapa o la base del cilindro
Para serie
CCI, CVI, PRA/TRB
Diámetro de émbolo
32 mm
Ø del pivote
12 mm
Peso
0.29 kg
Material carcasa
Hierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillos
Acero