AVENTICS-1827001603

AVENTICS™ Cojinete AT4, Serie CM1 1827001603

54,86 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AT4-032-M1-A

Versión
para fijación de pivotes oscilantes MT4, MT5, MT6
Para serie
CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
20 mm, 25 mm, 32 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Volumen de suministro
2 Unidades
Material carcasa
Acero
Material casquillo de guía
bronce sinterizado