AVENTICS-1827001594

AVENTICS™ Charnela trasera AB6, Serie CM1 1827001594

30,17 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB6-040-FO-AL-ISO15552

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos