AVENTICS™ Brida de sujeción, Serie LU3 1827001508

188,42 €
CANT.:

Descripción del producto

LU3-063-M1-A

Ø del émbolo
63 mm
Diámetro de émbolo
63 mm
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.84 kg
Carcasa
Hierro fundido con grafito esférico