AVENTICS-1827001506

AVENTICS™ Brida de sujeción, Serie LU3 1827001506

196,27 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LU3-050-M1-A

Ø del émbolo
50 mm
Diámetro de émbolo
50 mm
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.635 kg
Carcasa
Hierro fundido con grafito esférico

Documentos y dibujos