AVENTICS-1827001504

AVENTICS™ Brida de sujeción, Serie LU3 1827001504

152,89 €
CANT.:

Descripción del producto

LU3-032-M1-A

Ø del émbolo
32 mm
Diámetro de émbolo
32 mm
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
0.235 kg
Carcasa
Hierro fundido con grafito esférico

Documentos y dibujos