AVENTICS-1827001434

AVENTICS™ Brida de sujeción, Serie LU3 1827001434

268,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LU3-100-M2-A

Ø del émbolo
100 mm
Diámetro de émbolo
100 mm
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Peso
2.27 kg
Carcasa
Hierro fundido con grafito esférico