AVENTICS-1827001289

AVENTICS™ Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001289

25,94 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-032-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos