AVENTICS-1827001281

AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001281

47,68 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF1-080-M2-A

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
80 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero