AVENTICS-1825805276

AVENTICS™ Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805276

33,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-040-M1-A

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas, con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
40 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Hierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos