No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825805275

AVENTICS™ Soporte AB7-HD, Serie CM1 1825805275

29,39 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB7-032-M1-A

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas, con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Material carcasa
Hierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos