No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503314

AVENTICS™ placa de alimentación 1825503314

115,74 €
CANT.:

Descripción del producto

581 5599-1 SIZE1

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Hacia arriba
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)
Hacia arriba
Orificio 3 / 5
G 3/8
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Fluido
Aire comprimido
Dimensión modular
30 mm
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Peso
0.22 kg
Material carcasa
Aluminio
Material placa base
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos