No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503290

AVENTICS™ Placa base, Conexiones 2 y 4 laterales, 1,2 y 4 adicionalmente hacia abajo 1825503290

38,95 €
CANT.:

Descripción del producto

ISO1

Tipo
Placa base
Dirección conexión neum. (1)
Hacia abajo
Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
Tipo de escape
Conexiones separadas
Conexión de aire comprimido 12
M5
Raccordo aria compressa 14
M5
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Dimensión modular
43 mm
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Peso
0.27 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos