No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503170

AVENTICS™ Placa de conexión acodada 1825503170

73,97 €
CANT.:

Descripción del producto

IS12 5599-1 SIZE1

Tipo
Placa de conexión acodada
Dirección conexión neum. (2,4)
Lateral
Raccordo aria compressa 2 / 4
G 1/4
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
con hexágono interior
Peso
0.413 kg
Material placa base
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos