No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1825503164

AVENTICS™ Placa adaptadora 1825503164

72,71 €
CANT.:

Descripción del producto

ISO 1-2

Tipo
Placa adaptadora
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
escape no captado
tamaño de construcción
ISO 1 > ISO 2
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
hexágono exterior
Peso
0.295 kg
Material carcasa
Aluminio
Material placa base
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos