AVENTICS-1825503151

AVENTICS™ Placa final izquierda, Placa final derecha 1825503151

74,35 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ISO3-END-TYPEF-L-R-G1

Tipo
Placa final
Dirección conexión neum. (1)
Lateral
Conexión de aire comprimido 1
G 1
Dirección conexión neum. (3,5)
Lateral
Orificio 3 / 5
G 1
Tipo de escape
Conexiones separadas
Escape (3,5)
Con ventilación captada (3/5)
tamaño de construcción
ISO 3
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Tornillo de fijación
hexágono exterior
Peso
0.678 kg
Material placa base
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos