No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1823391639

AVENTICS™ Serie QR2-S-RSM estándar 1823391639

9,02 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RSM-DA08-DA08

Tipo de racor
Conexión por enchufe pasatabiques, metal
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 8
Tipo
QR2-S-RSM
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.029 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón

Documentos y dibujos