AVENTICS-1823391286

AVENTICS™ Boquilla doble 1823391286

15,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RDO-G034-G012

Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Orificio D
G 1/2
Tipo
FPT-S-RDO
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
2 Unidades
Material
Latón
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos