AVENTICS-1823391082

AVENTICS™ Serie NU2 1823391082

3,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NU2-S-RAI-G014-DA04

Tipo de racor
racor hembra recto
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D
Ø 4
Tipo
NU2-S-RAI
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.01 kg
Material carcasa
Aluminio

Documentos y dibujos