AVENTICS-1823391019

AVENTICS™ Boquilla doble 1823391019

3,33 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RDO-G038-G038

Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Orificio D
G 3/8
Tipo
FPT-S-RDO
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Material
Latón
Material juntas
Polivinilcloruro

Documentos y dibujos