AVENTICS-1823390044

AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390044

32,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/2

Orificio G
G 1/2
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.12 kg
Material carcasa
Aluminio