AVENTICS-1823390042

AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390042

14,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/4

Orificio G
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.047 kg
Material carcasa
Aluminio