AVENTICS-1823390040

AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390040

9,78 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

M5

Orificio G
M5
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.008 kg
Material carcasa
Latón