No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1823380015

AVENTICS™ Serie QR2-S-RVK estándar 1823380015

5,83 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RVK-DA08-DA08

Tipo de racor
Conector por enchufe acodado
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 8
Tipo
QR2-S-RVK
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.019 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón

Documentos y dibujos