AVENTICS-1823373045

AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN estándar 1823373045

3,53 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR2-S-RPN-G014-DA04

Tipo de racor
Racor recto
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Orificio G
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 4
Tipo
QR2-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.012 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Latón
Material rosca
Latón

Documentos y dibujos