No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1823373003

AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca interior 1823373003

10,55 €
CANT.:

Descripción del producto

CP1-S-NW10-G012-IN

Silicona
sin silicona
Orificio D
NW 10
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido
Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW
10 mm
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso por unidad
0.076 kg
Material carcasa
Latón

Características

  • Qn = 3200 l/min

Documentos y dibujos