No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1823351035

AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca exterior 1823351035

7,90 €
CANT.:

Descripción del producto

CP1-S-NW7,8-G012-EX

Orificio D
NW 7,8
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido
Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW
7.8 mm
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso por unidad
0.043 kg
Material carcasa
Acero

Características

  • Qn = 3200 l/min

Documentos y dibujos