AVENTICS-1823351027

AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca exterior 1823351027

7,74 €
CANT.:

Descripción del producto

CP1-S-NW7,2-G012-EX

Orificio D
NW 7,2
Orificio G
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido
Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW
7.2 mm
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
5 Unidades
Peso por unidad
0.046 kg
Material carcasa
Latón

Características

  • Qn = 3200 l/min