Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-1822124013

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124013

145,89 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M27X2-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
PRA, TRB, 167, CVI
Tamaño de rosca
M27x2
Cojinete de articulación-Ø
30 mm
Peso
1.17 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos