No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1821205002

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1821205002

22,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SENSOR SP1 FOR TRB/TRR/MNI

Para serie
TRB, TRR, MNI
Cilindro-Ø mín.
10 mm
Cilindro-Ø máx.
100 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.015 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos