AVENTICS-1821036011

AVENTICS™ Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036011

3,69 €
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF8-012/016-M2-A

Normalización
ISO 6432
Diámetro de émbolo
12 mm, 16 mm
Material carcasa
acero galvanizado

Documentos y dibujos