AVENTICS-1821036010

AVENTICS™ Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036010

4,47 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF8-020/025-M2-A

Normalización
ISO 6432
Diámetro de émbolo
20 mm, 25 mm
Material carcasa
acero galvanizado

Documentos y dibujos