AVENTICS-1820415166

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSG 1820415166

179,92 €
CANT.:

Descripción del producto

FSG-150,0-MQ-G012-IN

Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
180 °C
Resistencia a la temperatura
Resistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
220 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/2
Diámetro exterior
147.5 mm
Fuerza de retención
842 N
Volumen
25 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
300 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
180-200 mm³
Dureza según norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
polisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.5214 kg