No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1820415049

AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415049

25,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BSG-53,0-MQ-G014-EX

Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
180 °C
Resistencia a la temperatura
Resistente al calor
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-50 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
220 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
50 mm
Fuerza de retención
51.3 N
Fuerza de arranque
95 N
Volumen
26.25 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
75 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
180-200 mm³
Dureza según norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
polisiloxano metilfluorado
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.027 kg

Documentos y dibujos