AVENTICS-1820415031

AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415031

11,05 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

BSG-11,0-NBR-G018-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
120 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro exterior
10.4 mm
Fuerza de retención
0.95 N
Fuerza de arranque
3.8 N
Volumen
0.23 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
10 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
100-120 mm³
Dureza según norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso
0.005 kg

Documentos y dibujos