AVENTICS-1820220039

AVENTICS™ Pieza separadora 1820220039

13,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

WV01 1/3/5 VDMA 24563

Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo
Pieza separadora para conexiones 1, 3, 5
Normas
ISO 15407-1
Versión
26 mm
Tipo de accesorio
tipo A
Peso
0.004 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos