AVENTICS-0830100534

AVENTICS™ Sensor, Serie SN5-X 0830100534

196,08 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN5-PN-M012-030 X, SCHWEISSFEST

Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS
Variante
El sensor reacciona a material ferromagnético., Retraso de tiempo, Prolongado con impulso
Sensor
Retraso de tiempo
Tipo de contacto
PNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado
< 25 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 14 mA
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,0 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.2 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Indicador
LED
LED indicador de estado
Amarillo, Verde
Conexión eléctrica 2, tipo
M12, Hembrilla
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
15 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Material carcasa
resina epoxi

Características

  • Variante: resistente a la soldadura
  • Variante: ampliación de pulsos
  • Variante: resistente a la soldadura
  • El sensor detecta el material ferromagnético