AVENTICS-0830100385

AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100385

75,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ST9-PN-K03V-036

Montaje directo para la serie
KHZ
Anchura de ranura
ranura 9 mm
Sensor
Prolongado con impulso
Cable
con cable
Tipo de contacto
PNP electrónico
Corriente nominal, estado conectado
< 7 mA
Corriente de reposo (sin carga)
< 3 mA
Tipo de protección
IP67, IP65
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 2,0 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.2 A
Frecuencia de conmutación máx.
2000 Hz
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
sin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
36 V DC
Resistencia a cortocircuito
resistente a cortocircuito, Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
100 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
60 g (50 ... 2000 Hz)
Longitud del cable L
3 m
Material carcasa
resina epoxi
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro

Características

  • Adecuados para una tuerca de cola de milano de 9 mm
  • Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
  • Con un conector M8 directamente en la carcasa del sensor o en los extremos de cables sueltos
  • Permite un fácil mantenimiento, ya que la línea se puede montar directamente en la carcasa
  • Disponibles en la versión de sensor REED y PNP electrónico