AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100367

48,93 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN2-R2-K03U-240

Montaje indirecto para la serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Resistente al calor
Cable
con cable
Tipo de contacto
Reed
Potencia de conexión
10 W / 10 VA
Tipo de protección
IP67
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
2,1 V + I*Rs
Resistencia protectora para Reed
27 Ω
Tensión de conmutación DC, máx.
0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.
0.13 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
sin virola de cable estañada
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
12 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
60 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
12 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
240 V AC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
50 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
30 g (50 - 1000 Hz)
Longitud del cable L
3 m
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Solución de sensor cúbico para aplicaciones universales
  • Una amplia variedad de montajes de sensor para las necesidades de aplicación
  • Con una conexión M8 (2, 3 y 4 clavijas) directamente en la carcasa del sensor o extremos libres de alambres
  • Permite un fácil mantenimiento, ya que la línea se puede montar directamente en la carcasa
  • Variante adicional con estiramiento de pulso disponible
  • Variante adicional con estiramiento de pulso disponible
  • Disponibles en la versión de sensor REED y PNP electrónico